ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADG779
量产CMOS、低压、2.5 Ω、单刀双掷开关/2:1多路复用器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单电源:1.8 V至5.5 V
- 导通电阻:2.5 Ω
- 导通电阻平坦度:0.75 Ω
- -3 dB带宽:> 200 MHz
- 轨到轨工作
- 6引脚SC70封装
- 快速开关时间
- tON 20 ns
- tOFF 6 ns
- 典型功耗:<0.01 μW
- TTL/CMOS兼容型
ADG779是一款单芯片CMOS单刀双掷(SPDT)开关。它采用亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低泄漏电流特性,-3 dB带宽可以达到200 MHz以上。
ADG779可以采用1.8 V至5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG779BKSZ-R2 | 6-Lead SC70 | ||
ADG779BKSZ-REEL | 6-Lead SC70 | ||
ADG779BKSZ-REEL7 | 6-Lead SC70 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADG779
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG779的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论