AD7511
不推荐用于新设计DI CMOS 保护模拟开关
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- Latch-Proof
- Overvoltage-Proof: ±25V
- Low RON: 75Ω
- Low Dissipation: 3mW
- TTL/CMOS Direct Interface
- Silicon-Nitride Passivated
- Monolithic Dielectrically-Isolated CMOS
- Standard 14-/16-Pin DIPs and 20-Terminal Surface Mount Packages
AD7510DI、AD7511DI和AD7512DI均属防闩锁型介质隔离CMOS开关,可提供最高超出电源电压±25 V的过压保护。在拥有这些优势的同时,并不影响模拟开关的低导通电阻(75W) 或低泄漏电流(500 pA)特性。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7511DIKNZ | 16-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD7511DIKNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7511DIKNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADG451 | 量产 | LC2MOS 5 Ω导通电阻单刀单掷开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7511的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论