AD7510

过期

DI CMOS 保护模拟开关

产品详情

FEATURES
  • Latch-Proof
  • Overvoltage-Proof: ±25V
  • Low RON: 75Ω
  • Low Dissipation: 3mW
  • TTL/CMOS Direct Interface
  • Silicon-Nitride Passivated
  • Monolithic Dielectrically-Isolated CMOS
  • Standard 14-/16-Pin DIPs and
  • 20-Terminal Surface Mount Packages

推荐替代产品

ADG5412 推荐新设计使用

高压防闩锁型四通道SPST开关

AD7510
DI CMOS 保护模拟开关
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7510的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览