ADV3202

量产

300 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 大型、32 × 16、非阻塞式开关阵列
  • G = +1 (ADV3202)或G = +2 (ADV3203) 工作
  • 提供引脚兼容的32 版本(ADV3200/ADV3201)
  • 单电源+5 V、双电源±2.5 V或双电源±3.3 V (G = +2)
  • 开关阵列的串行编程
  • 每个输出均配备2:1 OSD插入多路复用器
  • 输入同步端钳位
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
  • 出色的视频性能
    0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    差分增益误差:0.1%(RL = 150 Ω)
    差分相位误差:0.1°(RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    带宽: >300 MHz
    压摆率: > 400 V/µs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV3202
300 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADV3202
ADV3202 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3202的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览