ADG2188
量产I2C® CMOS S 8 × 8无缓冲模拟开关阵列,采用双/单电源供电
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- I2C兼容接口
- 3.4 MHz高速I2C选项
- 32引脚LFCSP_WQ (5 mm × 5 mm)封装
- 双缓冲输入逻辑
- 多个开关同时更新
- 带宽最高达300 MHz
- 额定电源电压:±5 V(双电源)/+12 V(单电源)
- 导通电阻:35 Ω(最大值)
- 低静态电流:< 20="" />
- 通过汽车应用认证
ADG2188是一款8 × 8模拟交叉点开关阵列。按8列、8行的形式排列,共有64个开关通道。该阵列为双向式,行和列既可以配置为输入,也可以配置为输出。各开关可以通过I2C兼容型接口进行寻址和配置。支持标准、全速和高速(3.4 MHz)三种I2C接口。允许进行任意同步开关组合,而且可以利用LDSW命令同时更新多个开关。此外,利用RESET选项可以复位/关断所有开关通道。上电时,所有开关均处于关断状态。该器件采用32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP_WQ封装。
应用
- 电视影音切换
- 车载信息娱乐系统
- 影音接收机
- 闭路电视
- 超声应用
- KVM 开关
- 电信应用
- 测试设备/仪器仪表
- PBX 系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG2188BCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADG2188YCPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADW54012Z-0REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADG2188BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG2188YCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADW54012Z-0REEL7 | 量产 | |
4月 2, 2013 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADG2188BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG2188YCPZ-REEL7 | 量产 | |
4月 12, 2010 - 09_0224 ADG2128, ADG2188, ADG2108, I2C interface change. |
||
ADG2188BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG2188YCPZ-REEL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
ADG2188BCPZ-REEL7 | 量产 | |
ADG2188YCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADG2188YCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册