AD8117

过期

600 MHz、32 × 32缓冲式模拟交叉点开关

产品详情

  • 高通道数、32 × 32、高速、非阻塞式开关阵列
  • 差分或单端工作
  • 差分G = +1
  • 灵活的电源
    • 采用+5 V单电源或±2.5 V双电源供电
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,且输出总线上的负载极小
  • 出色的视频性能
    • 50 MHz 0.1 dB增益平坦度
    • 0.05%/0.05°差分增益/相位误差(RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • 带宽:600 MHz
    • 压摆率:1800 V/μs
    • 建立时间:2.5 ns (1%)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8117
600 MHz、32 × 32缓冲式模拟交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8117
AD8117 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8117的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览