AD8116

量产

200 MHz、16 × 16缓冲式视频交叉点开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 x 16高速非阻塞式开关阵列
  • 可通过80位串行字控制开关阵列
  • 利用串行数据输出接口,可将多个AD8116以菊花链形式连接起来,从而构建256 x 256以上的大型开关阵列
  • 完整的解决方案
    缓冲式输入
    16个独立输出放大器
    驱动150 Ω负载
  • 出色的交流性能
    –3 dB带宽:200 MHz
    压摆率:300 V/µs
  • 出色的视频性能
    0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    差分增益误差:0.01%
     (RL = 150 Ω)
    差分相位误差:0.01°
     (RL = 150 Ω)
  • 低功耗:900 mW(每点3.5 mW)
  • 所有不利串扰低:–70 dB (5 MHz)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8116
200 MHz、16 × 16缓冲式视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8116的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览