AD8115

量产

低成本、225 MHz、16 × 16交叉点开关(G = +2)

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 × 16高速非阻塞式开关阵列:G = 2
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 利用串行数据输出接口,可将多个16 x 16阵列以菊花链形式连接起来,从而构建更大的开关阵列
  • 利用高阻抗输出禁用功能
  • 多个器件可以相连,且不会向输出总线提供负载
  • 如需更小的阵列,请参考AD8108/AD8109 (8 × 8)或AD8110/AD8111 (16 × 8)开关阵列
  • 完整的解决方案
    • 缓冲输入
    • 可编程高阻抗输出
    • 16个输出放大器(G = 2)
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 25 MHz,0.1 dB增益平坦度
    • 0.05%/0.05°差分增益/差分相位误差(RL= 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • −3 dB带宽:225 MHz
    • 压摆率:375 V/µs
  • 低功耗:700 mW(每点2.75 mW)
  • 所有不利串扰低:-70 dB (5 MHz)
  • 利用复位引脚可以禁用所有输出(通过一个电容与地相连可提供上电复位功能)
  • 100引脚LQFP封装(14 mm × 14 mm)
AD8115
低成本、225 MHz、16 × 16交叉点开关(G = +2)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8115

AD8115 评估板

特性和优点

  • AD8115的全功能评估板
  • USB板Z与PIC18F4550配合使用可实现数字控制
  • 工作电压:±5 V

产品详情

AD8115是一款高速16 × 16视频交叉点开关矩阵, 其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。 AD8115含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。AD8115的增益为+2。两种器件均采用±5 V电源供电,空闲功耗仅70 mA。 通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。

AD8115采用100引脚LQFP封装,支持−40°C至+85°C扩展工业温度范围。 这些模拟交叉点开关可用于路由高速信号,包括视频(NTSC、PAL、S视频、SECAM、YUV、RGB)、压缩视频、三级数字视频、数据通信和电信。

AD8112、AD8113、AD8114/AD8115和ADV3205彼此引脚兼容,采用相同的100引脚LQFP封装,可在单个板上进行评估。

EVAL-AD8115
AD8115 评估板

最新评论

近期浏览