AD8111
量产260 MHz、16 × 8缓冲式视频交叉点开关(G = 2)
- 产品模型
- 1
产品详情
- 16 x 8高速非阻塞式开关阵列:G = +2
- 串行或并行开关阵列控制
- 利用串行数据输出接口,可将多个交叉点以“菊花链形式连接”起来,从而构建更大的开关阵列
- 与8 x 8开关阵列AD8108/AD8109引脚兼容
- 如需16 x 16阵列,请参考AD8116
- 完整的解决方案
- 缓冲输入
- 8个输出放大器,G = +2
- 驱动150 V负载
- 出色的视频性能
- 60 MHz,0.1 dB增益平坦度
- 0.02%差分增益误差(RL = 150 V)
- 0.028差分相位误差(RL = 150 V)
- 出色的交流性能
- 260 MHz –3 dB带宽
- 压摆率:500 V/ms
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8110 和AD8111均为高速16 × 8视频交叉点开关矩阵。其–3 dB信号带宽大于260 MHz,通道切换的1%建立时间少于25 ns。两款器件的串扰性能均为–78 dB,隔离性能为–97 dB (5 Mhz),因而适合许多高速应用。AD8110/AD8111的差分增益和差分相位分别优于0.02%和0.02°,0.1 dB平坦度为60 MHz,堪称视频信号开关的理想之选。
AD8110和AD8111含有8个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,因此关断通道不会向输出总线提供负载。AD8110的增益为+1,AD8111的增益为+2。二者均采用±5 V电源供电,空闲功耗仅为50 mA。通道切换通过串行数字控制接口(允许以“菊花链形式连接”多个器件)或者并行控制接口实现,各路输出可以独立更新,无需对整个阵列重新编程。
AD8110/AD8111采用80引脚LQFP封装,工作温度范围为–40°C至+85°C的扩展工业温度范围。
应用
- 高速信号路由,包括:
- 复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)
- 复合视频(YUV、RGB)
- 压缩视频(MPEG、小波)
- 3级数字视频(HDB3)
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8111ASTZ | 80-Lead LQFP (12mm x 12mm x 1.4mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD8111ASTZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8111的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论