AD8110

量产

260 MHz、16 × 8缓冲式视频交叉点开关(G = 1)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 x 8高速非阻塞式开关阵列:G = +1
  • 串行或并行开关阵列控制
  • 利用串行数据输出接口,可将多个交叉点以“菊花链形式连接”起来,从而构建更大的开关阵列
  • 与8 x 8开关阵列AD8108/AD8109引脚兼容
  • 如需16 x 16阵列,请参考AD8116
  • 完整的解决方案
    • 缓冲输入
    • 8个输出放大器,G = +1
    • 驱动150 V负载
  • 出色的视频性能
  • 60 MHz,0.1 dB增益平坦度
  • 0.02%差分增益误差(RL = 150 V)
  • 0.028差分相位误差(RL = 150 V)
  • 出色的交流性能
  • 260 MHz –3 dB带宽
  • 压摆率:500 V/ms
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8110
260 MHz、16 × 8缓冲式视频交叉点开关(G = 1)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8110
AD8110 评估板

最新评论

近期浏览