AD8106

量产

260 MHz、16 × 5缓冲式视频交叉点开关

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16 x 5高速非阻塞式开关阵列G = 1
  • 与16 × 8开关阵列AD8110/AD8111引脚兼容
    • 如需16 × 16阵列,请参考AD8114/AD8115
    • 如需16 × 8阵列,请参考AD8110/AD8111
  • 完整的解决方案
    • 缓冲式输入
    • 5个输出放大器
    • 驱动150 Ω负载
  • 出色的视频性能
    • 0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    • 差分增益误差:0.02% (RL = 150 Ω)
    • 差分相位误差:0.02° (RL = 150 Ω)
  • 出色的交流性能
    • -3 dB带宽:大于260 MHz
    • 压摆率:500 V/µs
  • 低功耗:50 mA
  • 所有不利串扰低:-78 dB (5 MHz)
  • 利用输出禁用功能可以连接多个器件输出
  • 复位引脚可以禁用所有输出
  • 出色的ESD保护额定性能:超过4000 V(人体模型)
  • 80引脚LQFP封装(12 mm × 12 mm)
AD8106
260 MHz、16 × 5缓冲式视频交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8106
AD8106 评估板

最新评论

近期浏览