AD5749
量产工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 电流输出范围:0 mA至24 mA或4 mA至20 mA
- 总非调整误差(TUE):±0.03%(典型值,FSR)
- 输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
- 2%超量程
- 灵活的串行数字接口
- 片内输出故障检测
- PEC差错校验
- 异步CLEAR(清零)功能
- 电源范围
- AVDD:12 V(±10%)至55 V(最大值)
- 输出环路顺从电压:AVDD − 2.75 V
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
AD5749是一款单通道、低成本、高精度、电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5749针对PLC和工业过程控制应用而设计。AD5749的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。
AD5749提供两种可编程输出电流范围:0 mA至24 mA和4 mA至20 mA。电流输出有开路保护功能,可以驱动0.1 H的感性负载。该器件的工作电压范围是10.8 V至55 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口具有可选择的PEC差错校验功能,使用CRC-8差错校验,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电,并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出设置为选定电流范围的下限值。
HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- PLC
参考资料
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5749ACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
AD5749ACPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD5749ACPZ | 量产 | |
AD5749ACPZ-RL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD5749ACPZ | 量产 | |
AD5749ACPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册