AD8334

量产

内置超低噪声前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的四通道VGA

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声(前置放大器 )
    电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
    电流噪声 = 2.5 pA/√Hz
  • 3 dB带宽: 100 MHz
  • 低功耗: 每通道145 mW
  • 带宽: 100 MHz (-3 dB)
  • 可编程后置放大器提供宽增益范围
    LO增益模式:−4.5 dB至+43.5 dB
    HI增益模式:7.5 dB至55.5 dB
  • 折合到输入端的噪声低:48 nV/√Hz(典型值)
  • 有源输入阻抗匹配
  • 针对10位/12位ADC优化
  • 可选输出钳位电平
  • AD8334提供引脚架构芯片级封装
AD8334
内置超低噪声前置放大器和可编程输入电阻(RIN)的四通道VGA
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8334

AD8334 评估板

产品详情

该评估板交货时已装配齐全并经过测试,用户只需连接信号、VGAIN源以及5 V单电源。AD8332-EVALZ为无铅型,符合RoHS标准。

有关输入阻抗配置和更多详情,请参见AD8334数据手册。

EVAL-AD8334
AD8334 评估板

最新评论

近期浏览