AD8332

量产

内置超低噪声前置放大器和可编程输入阻抗(RIN)的双通道VGA

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低噪声前置放大器
    电压噪声 = 0.74 nV/√Hz
    电流噪声 = 2.5 pA/√Hz
  • 3 dB带宽: 100 MHz
  • 低功耗: 每通道145 mW
  • 宽增益范围,内置可编程后置放大器
    -4.5 dB至+43.5 dB
    +7.5 dB至+55.5 dB
  • 低输出参考噪声
    48 nV/√Hz典型值
  • 有源输入阻抗匹配
  • 针对10位/12位ADC优化
  • 可选的输出箝位电平
  • 采用5 V单电源供电
  • 采用引脚架构芯片级封装
AD8332
内置超低噪声前置放大器和可编程输入阻抗(RIN)的双通道VGA
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-AD8332

AD8332 Evaluation Board

产品详情

The board is shipped assembled and tested, and users need only connect the signal and VGAIN sources to a single 5 V power supply. The AD8332-EVALZ is lead free and RoHS compliant.


See the AD8332 data sheet on line for user-supplied optional components, measurement setup or for any other additonal information.

EVAL-AD8332
AD8332 Evaluation Board

最新评论

近期浏览