AD698

量产

通用LVDT信号调理器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片解决方案,内置振荡器和基准电压源
  • 无需调整
  • 与半桥、4线LVDT接口
  • 直流输出与位置成比例
  • 工作频率范围:20 Hz至20 kHz
  • 单极性或双极性输出
  • 也可以解码交流电桥信号
  • 出色的性能
    线性度: 0.05%
    输出电压: ±11 V
    增益漂移: 20 ppm/°C (典型值)
    失调漂移:5 ppm/°C (典型值)
AD698
通用LVDT信号调理器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA2200 过期 同步解调器和可配置模拟滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

参考电路

CN0301
通用LVDT信号调理电路

最新评论

近期浏览