ADF4350
量产集成VCO的宽带频率合成器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 输出频率范围:137.5 MHz至4400 MHz
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- 具有低相位噪声的VCO
- 可编程1/2/4/8/16分频输出
- 均方根(RMS)抖动:小于0.4 ps rms(典型值)
- 电源电压:3.0 V至3.6 V
- 逻辑兼容性:1.8 V
- 可编程双模预分频器:4/5或8/9
- 可编程的输出功率
- RF输出静音功能
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 在宽带宽内快速锁定模式
- 周跳减少
ADF4350结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。
ADF4350具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200 MHz至4400 MHz。此外,利用1/2/4/8/16分频电路,用户可以产生低至137.5 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。同时提供辅助RF输出,且不用时可以关断。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。该器件采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
应用
- 无线基础设施(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
- 测试设备
- 无线局域网(LAN)、有线电视设备
- 时钟产生
参考资料
数据手册 1
用户手册 4
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 2
常见问题 1
视频 1
器件驱动器 4
产品选型指南 1
参考电路 5
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4350BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4350BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADF4350BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 10, 2014 - 14_0047 Conversion of 5x5mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADF4350BCPZ | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 量产 | |
6月 25, 2014 - 13_0266 Test Transfer of Select LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF4350BCPZ | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 量产 | |
3月 5, 2012 - 12_0055 ADF4350 and ADF4905/6 design fix for N-counter issue and Qualification of fab foundry Gold (Au) plating process at ADI Limerick |
||
ADF4350BCPZ | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 量产 | |
10月 26, 2011 - 11_0020 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to StatsChippac Malaysia. |
||
ADF4350BCPZ | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 量产 | |
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
ADF4350BCPZ | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL | 量产 | |
ADF4350BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF4350参考代码
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?