ADCLK946
推荐新设计使用采用SiGe工艺的6 LVPECL输出时钟扇出缓冲器
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
ADCLK946是一款采用ADI公司专有的XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造的超快型时钟扇出缓冲器。这款器件设计用于要求低抖动性能的高速应用。
这款器件具有一个带中心抽头、差分、100 Ω片上端接电阻的差分输入。支持直流耦合LVPECL、CML和3.3 V CMOS(单端)和交流耦合1.8 V CMOS、LVDS和LVPECL输入。VREF引脚可用来为交流耦合输入提供偏置。
ADCLK946具有六个全摆幅的发射极耦合逻辑(ECL)输出驱动器。对于LVPECL(正ECL)输出,将VCC偏置到正电源, VEE偏置到地。对于ECL输出,将VCC偏置到地,VEE偏置到负电源。
ECL输出级设计成将每端800 mV直接驱动至端接于VCC至2 V的50 Ω电阻,从而获得1.6 V的总差分输出摆幅。
ADCLK946采用24引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40℃至+85℃的标准工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
常见问题 1
产品选型指南 1
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCLK946BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADCLK946BCPZ-REEL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 16, 2016 - 16_0124 ADCLK946 die change |
||
ADCLK946BCPZ | 量产 | |
ADCLK946BCPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCLK946BCPZ | 量产 | |
ADCLK946BCPZ-REEL7 | 量产 | |
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADCLK946BCPZ | 量产 | |
ADCLK946BCPZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具