ADCLK914
推荐新设计使用超快型SiGe开集HVDS时钟/数据缓冲器
- 产品模型
- 3
产品详情
|
|
ADCLK914是一款采用ADI公司专利的互补双极性(XFCB-3)硅锗(SiGe)工艺技术制造的超快型时钟/数据缓冲器。ADCLK914具备高压差分信号(HVDS)输出,适合用于驱动ADI最新的高速数模转换器(DAC)。ADCLK914具备单个差分开集输出。
ADCLK914缓冲器的工作频率高达7.5 GHz,其传播延迟为160 ps,仅增加110 fs的随机抖动(RJ)。
输入具有100 Ω中心抽头片内端接电阻,并接受LVPECL、CML、CMOS、LVTTL或LVDS(仅交流耦合)。VREF引脚可用来为交流耦合输入提供偏置。
HVDS输出级可以直接将每端1.9 V驱动至端接于VCC的50 Ω传输线路中,从而获得3.8 V的总差分输出摆幅。
ADCLK914采用16引脚LFCSP封装。额定工作温度范围为扩展的工业温度范围−40°C至+125°C。
应用
- 时钟和数据信号恢复
- 高速转换器时钟
- 宽带通信
- 蜂窝基础设施
- 高速线路接收机
- ATE和高性能仪器仪表
- 电平转换
- 阈值检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 9
技术文章 3
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADCLK914BCPZ-R2 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCLK914BCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADCLK914BCPZ-WP | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADCLK914BCPZ-R2 | 量产 | |
ADCLK914BCPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具