AD9512
推荐新设计使用1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出
- 产品模型
- 4
产品详情
- 两路1.6 GHz差分时钟输入
- 5个可编程分频器,1至32整数分频比
- 用于输出到输出延迟粗调的相位选择
- 3路独立的1.2 GHz LVPECL输出
加性输出抖动:225 fs均方根值 - 2路独立的800 MHz/250 MHz LVDS/CMOS输出
加性输出抖动:275 fs均方根值
1路输出提供延迟精调,5位延迟字 - 4线式或3线式串行控制端口
- 节省空间的48引脚LFCSP封装
- 下载 AD9512-EP 数据手册 (pdf)
- 军用温度范围
(−55°C至+85℃) - 受控制造基线
- 唯一封装/测试厂
- 唯一制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/12656 DSCC图纸号
AD9512提供多路输出时钟分配功能,输入信号最高可达1.6 GHz。它具有低抖动和低相位噪声特性,能够极大地提升数据转换器的时钟性能。
3路独立的LVPECL时钟输出和2路LVDS时钟输出工作频率分别为1.2 GHz和800 MHz。可选的CMOS时钟输出工作频率为250 MHz。每路输出都有一个可编程分频器,可以旁路该分频器或者设置最高32的整数分频比。
用户可以通过各分频器改变一路时钟输出相对于其它时钟输出的相位,这种相位选择功能可用于时序粗调。1路输出还提供可编程延迟特性,具有最长10 ns的用户可选满量程延迟值。该精调延迟模块通过一个5位字进行编程,提供32个可用的延迟时间供用户选择。
AD9512非常适合数据转换器时钟应用,利用亚皮秒抖动编码信号,可实现优质的转换器性能。
AD9512提供48引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C,可以采用3.3 V单电源供电。
应用
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE™转换器提供时钟
- 无线基础设施收发器
- 高性能仪器仪表
- 宽带基础设施
参考资料
数据手册 3
应用笔记 9
技术文章 6
评估设计文件 3
常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9512BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9512BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
AD9512UCPZ-EP | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD9512UCPZ-EP-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
AD9512BCPZ | 量产 | |
AD9512BCPZ-REEL7 | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD9512BCPZ | 量产 | |
AD9512BCPZ-REEL7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0225 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products. |
||
AD9512UCPZ-EP | 量产 | |
AD9512UCPZ-EP-R7 | 量产 | |
6月 19, 2014 - 13_0247 Assembly Transfer of Select 3x2, 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
AD9512UCPZ-EP | 量产 | |
AD9512UCPZ-EP-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
AD9512 IBIS Models 1
ADIsimCLK设计与评估软件
ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
打开工具