AD9511

推荐新设计使用

1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低相位噪声锁相环内核
    • 最高250 MHz的参考输入频率
    • 可编程双模预分频器
    • 可编程电荷泵(CP)电流
    • 独立的CP电源(VCP)可扩展调整范围
  • 两路1.6 GHz差分时钟输入
  • 5个可编程分频器,1至32整数分频比
  • 用于输出到输出延迟粗调的相位选择
  • 3路独立的1.2 GHz LVPECL输出
    • 加性输出抖动:225 fs RMS
  • 2路独立的800 MHz/250 MHz LVDS/CMOS输出
    • 加性输出抖动:275 fs RMS
    • 一路输出提供延迟精调,5位延迟字
  • 串行控制端口
  • 节省空间的48引脚LFCSP封装
AD9511
1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD9511 IBIS Models 1

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9511

AD9511 评估板

产品详情

AD9511评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9511的全部特性。该评估软件提供图形用户界面(GUI),以便与AD9511的各种片内功能轻松接口。这样可以全面了解和评估AD9511的工作情况、性能和功能。请注意将AD9511评估板连接到PC之前,应先安装AD9511评估板软件。

AD9511是一款高度复杂的性能时钟分配器件,具有多种用户可编程功能。要正确使用该评估板,请参考AD9511的当前数据手册。

EVAL-AD9511
AD9511 评估板

最新评论

近期浏览