AD8364

推荐新设计使用

LF至2.7 GHz ,双通道60 dB TruPwr™检波器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高波峰因数的RMS测量
  • 双通道和通道差动输出端口
  • 集成精确调节温度传感器
  • 宽动态范围:±1 dB至60 dB
  • ±0.5 dB温度稳定线性dB响应
  • 低对数一致性纹波
  • +5 V电源供电(70 mA,–40°C至+85°C)
  • 小尺寸、5 mm × 5 mm、LFCSP封装
AD8364
LF至2.7 GHz ,双通道60 dB TruPwr™检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-AD8364

AD8364 评估板

产品详情

AD8364-EVALZ是一款4层FR4印刷电路板。正常工作时,它需要5V/100 mA电源。应将5V电源连接到标有VPS和COMM1的线夹引线。两路RF输入信号施加于两个边缘安装型SMA RF连接器。输出信号可通过OUTA、OUTB、OUTN、OUTP和TEMP线夹引线访问。该电路板也支持6针和26针接头,通过这些接头可以连接电源、地、温度调整节点和输出信号引脚(电路板交货时未安装这些接头)。

EVAL-AD8364
AD8364 评估板

最新评论

近期浏览