eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD8362

量产

50 Hz至3.8 GHz 、65 dB TruPwr™检波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的、经过全面校准的测量/控制系统
  • 精确的均方根至直流转换(50 Hz至3.8 GHz)
  • 输入动态范围大于65 dB:−52 dBm至+8 dBm (50 Ω)
  • 与波形和调制无关,如GSM/CDMA/TDMA等
  • 线性dB输出,调整比例:50 mV/dB
  • 法则一致性误差:0.5 dB
  • 所有功能均具有出色的温度和电源稳定性
  • 工作电压:4.5 V至5.5 V (24 mA)
  • 省电功能:1.3 mW
AD8362
50 Hz至3.8 GHz 、65 dB TruPwr™检波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 1
ADP7102 推荐新设计使用 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-AD8362

AD8362 评估板

产品详情

AD8362-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用5 V/50 mA电源。 应将5 V电源连接至VPOS和AGND引脚。 施加RF输入信号至SMA连接器的RFIN引脚,SMA连接器的VOUT引脚提供输出电压。

EVAL-AD8362
AD8362 评估板

最新评论

近期浏览