ADALM-PULTO

The ADALM-PLUTO is a complete open reference design for SDR that helps you quickly verify your ADI RF product-based designs and get them to production faster. It includes schematics, HDL, firmware, embedded Linux, drivers, and host drivers for ADI’s transceiver products.

Fast track your design

AD9361

推荐新设计使用

RF捷变收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成12位DAC和ADC的RF 2 × 2收发器
  • TX频段:47 MHz至6.0 GHz
  • RX频段:70 MHz至6.0 GHz
  • 支持TDD和FDD操作
  • 可调谐通道带宽:<200 kHz至56 MHz
  • 双通道接收器:6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数为2 dB (800 MHz LO)
  • RX增益控制
    • 实时监控和控制信号用于手动增益
    • 独立的自动增益控制
  • 双发射器:4路差分输出
  • 高线性度宽带发射器
    • TX EVM:≤−40 dB
    • TX噪声:≤−157 dBm/Hz本底噪声
    • TX监控器:动态范围≥66 dB,精度=1 dB
  • 集成式小数N分频频率合成器
  • 2.4 Hz最大本振(LO)步长
  • 多器件同步
  • CMOS/LVDS数字接口
AD9361
RF捷变收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低噪声放大器 2
ADL5521 推荐新设计使用 400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器
ADL5523 推荐新设计使用 400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器
多个输出降压调节器 1
ADP5040 推荐新设计使用 集成1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO的微型电源管理单元
内部电源开关降压稳压器 1
ADP2164 推荐新设计使用 6.5V4 A高效率降压DC-DC调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

MATLAB Filter Design Wizard for AD9361

打开工具

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ

AD-FMCOMMS5-EBZ评估板

特性和优点

  • 实现双AD9361器件的完整器件配置和校准控制。
  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 实现双AD9361器件的相位和频率同步,创建同步4x4 MIMO平台。
  • 单个外部LO源可同时驱动两个AD9361器件,从而提高RF性能并简化MIMO设计。
  • 由双FMC连接器供电,可连接Xilinx ZC706平台。
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 允许高通道密度


产品详情

AD-FMCOMMS5-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示多路输入、多路输出(MIMO)应用中的AD9361器件。 AD9361是一款高性能、高度集成的RF收发器,工作频率为70 MHz至6 GHz,支持的带宽范围为200 kHz以下至56 MHz。 AD-FMCOMMS5-EBZ支持双AD9361器件,可用于创建4x4 MIMO系统。 本平台用于实现多种软件定义无线电应用的原型制作和开发,比如有源天线、发射波束生成器和到达系统的接收角度。 AD-FMCOMMS5-EBZ板集成了工作频率范围可达6 GHz的宽带通道,以及可匹配到2.4GHz的窄带通道。 AD-FMCOMMS5-EBZ还内置双ADG918 SPDT开关,可在两个AD9361之间创建校准矩阵。 该开关矩阵硬件结合ADI提供的API软件,可实现两个AD9361之间的全数字RF同步。 ADI提供的API软件还可对两个AD9361器件进行完全独立的器件配置。

由于AD-FMCOMMS5-EBZ同时支持窄带和宽带输入与输出连接,从而使RF工程师能够将AD9361连接到RF测试基准(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量窄带性能,并使软件和系统工程师能够在整个6 GHz工作范围内快速完成原型开发。 此外,AD-FMCOMMS5-EBZ允许两个AD9361器件接收板内生成的外部LO信号,从而实现更佳的RF性能。

应用
  • 通用设计,适合任意软件定义无线电应用
  • MIMO无线电
  • 发射波束生成器和到达检测的接收角度
  • 点对点通信系统
  • 毫微微蜂窝/微微蜂窝/微蜂窝基站

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ

AD9361宽带软件自定义无线电板

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 允许高通道密度
  • 通过单 FMC 连接器供电
  • 支持 MIMO 无线电,ADC 和 DAC 的采样同步小于 1
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、Linux驱动程序和应用软件
  • 支持特定频谱设计(PA、LNA等)的附加卡

产品详情

AD-FMCOMMS3-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,通过对AD9361自身可编程改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。


AD-FMCOMMS3-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一平台,可在比AD-FMCOMMS2-EBZ更宽的调谐范围内工作。该板的预期射频性能必定会因很宽的频带前端而有所降低。它确实符合数据手册的2.4 GHz规格,但不在该板支持的整个射频调谐范围内。该平台支持的整个范围(70 MHz - 6 GHz )的典型性能数据参见该板的相关文档。该板主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 db或1% EVM的性能。有关以性能为导向的平台,请参阅AD-FMCOMMS2-EBZ

eval board
AD-FMCOMMS2-EBZ

AD9361软件定义无线电板(2.4GHz优化)

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 针对2.4GHz至2.5GHz的窄带范围进行性能优化

产品详情

AD-FMCOMMS2-EBZ是一款高速模拟模块,设计用于展示AD9361—一款高性能、高度集成的RF收发器,适合3G和4G基站以及测试设备、软件定义无线电等RF应用领域。该器件的可编程性和宽带能力使其成为多种收发器应用的理想选择。该器件集RF前端与灵活的混合信号基带部分为一体,集成频率合成器,为处理器或FPGA提供可配置数字接口,从而简化设计导入。AD9361芯片工作频率范围为70 MHz至6 GHz,涵盖大部分特许执照和免执照频段,AD-FMCOMMS2-EBZ板将特别针对2.4 GHz调谐和优化,并且由于板载分立式外部元件的限制,针对其他某些编程配置,它有可能表现出较差的RF性能。通过对AD9361自身编程可改变采样速率、数字滤波器和抽取参数,使该芯片支持的通道带宽范围为低于200 kHz到56 MHz。

AD-FMCOMMS2-EBZ使射频工程师能够将AD9361连接到射频测试平台(矢量信号分析仪、信号发生器等)并测量性能。AD-FMCOMMS2-EBZ 的外部元件(可以轻松交换)具有较窄的射频调谐范围 2400-2500 MHz。预计大多数工程师会针对具体应用/目标频率更换这些外部元件(不同厂商的引脚兼容替代产品)。如需调谐范围更宽的板,请参考AD-FMCOMMS3-EBZ。

eval board
ADRV9361-Z7035

SDR 2x2系统化模块

特性和优点

  • 小尺寸、低功耗、系统级模块 (SOM)
  • 受 MATLAB® 和 Simulink® 支持,用于数据流和 Zynq 目标
  • 符合 MIL-STD 202G 关于热量、振动和冲击的标准
  • SOM 上集成了:
    • ADI 公司 AD9364-BBCZ 集成式 1x1 RF Agile Transceiver 捷变收发器
    • Xilinx Zynq XC7Z035-2L FBG676I AP SoC
    • 包括原理图、BOM、HDL、Linux 驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9361-Z7035 SDR 2x2 系统化模块是一款软件定义无线电(SDR),将 ADI 公司的 AD9361 集成式 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器与 Xilinx Z7035 Zynq®-7000 完全可编程 SoC 相结合。

ADRV9361-Z7035 在 70 MHz 至 6.0 GHz 范围内提供宽带 2x2 接收和发射路径,非常适合多种固定和移动 SDR 应用。

ADRV9361-Z7035 SOM 经过全面验证,将 RF 信号路径与高速可编程逻辑相结合。它还构成无线通信系统的 RF 至基带信号处理内核,便于设计人员侧重于差别化特性。

ADRV9361-Z7035 提供用于快速原型制作的载波卡,通过与 Xilinx Vivado® 设计套件无缝集成的仿真和代码生成工具提供支持。

ADRV9361-Z7035 可以缩短 SDR 产品设计的面市时间。

EVAL-AD-FMCOMMS5-EBZ
AD-FMCOMMS5-EBZ评估板
EVAL-AD-FMCOMMS3-EBZ
AD9361宽带软件自定义无线电板
AD-FMCOMMS2-EBZ
AD9361软件定义无线电板(2.4GHz优化)
ADRV9361-Z7035
SDR 2x2系统化模块

参考电路

Portable Radio Reference Design Block Diagram
CN0412 参考设计

ADRV-PACKRF便携式无线电设计

特性和优点

  • 两个完整的无线电
    • 2 Tx、2 Rx、2观测
  • 多个电源选项
    • 壁式连接、以太网供电、电池
  • 内置IMU和GPS进行跟踪
  • 完全可配置和可定制软件
CN0412
ADRV-PACKRF便携式无线电设计

最新评论

近期浏览