ADF7902
量产ISM频段FSK接收机IC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 单芯片、低功耗UHF接收机
- ADF7901发射机的配套接收机
- 频率范围:369.5 MHz至395.9 MHz
- 八个RF通道,可通过三路数字输入选择
- 支持调制参数
- FSK 调制
- 数据速率:2 kbps
- 频率偏移:34.8 kHz
- 电源电压:5.0 V
ADF7902是一款低功耗UHF接收机,可解调具有34.8 kHz频率偏移、数据速率最高为2 kbps的频移键控(FSK)信号。该接收机可以在369.5 MHz至395.9 MHz的八个特定RF通道上工作。各通道可通过配置三条数字控制线路进行选择。ADF7902专为低功耗应用而设计,正常工作模式功耗为18.5 mA(典型值),待机模式功耗为1 μA(最大值)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 6
第三方合作伙伴项目 1
第三方合作伙伴项目 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7902BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
ADF7902BRUZ-RL | 24-Lead TSSOP | ||
ADF7902BRUZ-RL7 | 24-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
ADF7902BRUZ | 过期 | |
ADF7902BRUZ-RL | 过期 | |
ADF7902BRUZ-RL7 | 过期 | |
1月 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
ADF7902BRUZ | 过期 | |
ADF7902BRUZ-RL | 过期 | |
ADF7902BRUZ-RL7 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具