ADF7025
不推荐用于新设计ISM频段收发器IC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低功耗、低中频收发器
- 只需很少的外部元件便可实现完整的FSK收发器解决方案。 无需TRx开关。
- 最大数据速率:384 kbps
- 工作频段:431-464 MHz、862-870 MHz和902-928 MHz
- 可编程基带带宽:±300kHz/±450kHz/±600kHz
- 片内集成7位ADC、温度传感器和数字RSSI
- 特别适合价格和电路板面积敏感型应用
- 非常适合无线音频和视频应用
ADF7025是一款低功耗、高度集成的FSK收发器,可在免执照ISM频段的433 MHz、862 MHz至870 MHz以及902 MHz至928 MHz下工作。它适用于符合欧洲ETSI EN300-220或北美FCC (Part 15)监管标准的工作环境。该器件主要用于宽带、高数据速率应用,偏移频率范围为100 kHz至750 kHz,数据速率范围为9.6 kbps至384 kbps。完整的收发器只需用少量的外部分立元件,因此ADF7025非常适合对价格和电路板面积敏感的应用。
ADF7025收发器适用于符合FCC 15.247“数字调制规范”的工作环境,其特征是偏移频率较大。这样,发射功率可以达到1 W且无需跳频,从而显著减少协议费用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 6
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
第三方合作伙伴项目 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7025BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7025BCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
ADF7025BCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADF7025BCPZ | 量产 | |
ADF7025BCPZ-RL | ||
ADF7025BCPZ-RL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具