ADF7023
不推荐用于新设计高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低功耗、高性能收发器
- 工作频段
862 MHz至928 MHz
431 MHz至464 MHz - 支持的数据速率:1 kbps至300 kbps
- 电源电压范围:2.2 V至3.6 V
- 单端和差分PA
- 中频带宽可编程的低中频接收机:
100 kHz、150 kHz、200 kHz、300 kHz - 接收机灵敏度(BER)
−116 dBm(1.0 kbps,2FSK、GFSK)
−107.5 dBm(38.4 kbps,2FSK、GFSK)
−102.5 dBm(150 kbps,GFSK、GMSK)
−100 dBm(300 kbps,GFSK、GMS)
−104 dBm(19.2 kbps,OOK) - 极低功耗
- RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADF7023是一款工作在862 MHz至931 MHz和431 MHz至464 MHz频段的极低功耗、高集成度2FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器,这些频段覆盖免许可的433MHz、868MHz和915MHz ISM频段。它适合欧洲ETSI EN300-220、北美FCC (Part 15)、中国短程无线监管标准或其它类似地区标准下的电路应用。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。
发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL)。VCO的工作频率为基频的2倍或4倍,可减少杂散发射。接收和发射频率合成器的带宽自动独立配置,以实现优质的相位噪声、调制质量和建立时间。发射机输出功率可以在−20 dBm至+13.5 dBm范围内进行编程,自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该器件同时拥有单端PA和差分PA,支持发射天线分集。
接收机具有极佳的线性度,最大增益和最小增益时的IP3分别为−12.2 dBm和−11.5 dBm,IP2分别为18.5 dBm和27 dBm。±2 MHz偏移时,接收机抗干扰性能为66 dB,±10 MHz偏移时为74 dB。因此,该器件对高频谱噪声环境中的干扰信号具有极强的抗扰能力。接收机采用新颖的高速自动频率控制(AFC)环路,PLL能够发现并校正所恢复的数据包中的任何RF频率误差。
通过程序下载可以获得图像抑制校准方案,其专利正在审批中。该算法不需要使用外部RF源,启动后也不需要用户干预。校准结果可以存储在非易失性存储器中,供收发器后续上电使用。
欲了解更多信息,请参考数据手册。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 8
技术文章 10
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
视频 16
器件驱动器 2
解决方案设计及宣传手册 1
第三方合作伙伴项目 1
产品选型指南 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7023BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF7023BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 1, 2024 - 24_0009 Qualification of alternative Wafer Fab for TSMC 0.18um Mixed Signal CMOS Process |
||
ADF7023BCPZ | 量产 | |
ADF7023BCPZ-RL | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADF7023BCPZ | 量产 | |
ADF7023BCPZ-RL | 量产 | |
6月 25, 2014 - 13_0246 Assembly and Test Transfer of Select 3x3, 4x4, 5x5 and 7x7 mm LFCSP Pre-plated Leadframe Products to STATS ChipPAC China |
||
ADF7023BCPZ | 量产 | |
ADF7023BCPZ-RL | 量产 | |
3月 7, 2012 - 11_0183 ADF7023 Metal Mask Revision |
||
ADF7023BCPZ | 量产 | |
ADF7023BCPZ-RL | 量产 | |
3月 14, 2011 - 11_0045 Addition of STATSChipPAC Malaysia as an Alternate Test Site for LFCSP packages. |
||
ADF7023BCPZ | 量产 | |
ADF7023BCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7023参考代码
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
ADF7023评估板软件
This software controls the operation of the ADF7023 and ADF7023-J evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具