ADF7022

不推荐用于新设计

io-homecontrol® 兼容型RF收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低功耗、高性能、低IF收发器
  • 完全集成的io-homecontrol®兼容协议
  • 自治包处理,不会干扰主机微处理器,因而可显著延长电池寿命
  • 支持单向和双向通信
  • 自动唤醒定时器
  • 32位硬件定时器,16位固件定时器(总共48位)
  • 使用外部32 kHz晶振或内部32 kHz RC振荡器
  • 已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
  • 完全集成的镜像抑制校准(正在申请专利)
  • 数字RSSI
  • 工作频率
    通道1:868.25 MHz

    通道2:868.95 MHz

    通道3:869.85 MHz
  • 欲了解更为详细的特性信息,请参阅“描述”

ADF7022
io-homecontrol® 兼容型RF收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF7022
ADF7022 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览