ADF7021-N
不推荐用于新设计高性能窄带收发器IC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 低功耗、窄带收发器
- 利用双VCO的频带范围:
80 MHz至650 MHz
842 MHz至916 MHz - 可编程中频滤波器带宽为9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz
- 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK
- 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波
- 全自动频率控制环路(AFC)
- 片内集成7位ADC和温度传感器
- 片内集成VCO和小数N分频PLL
- 支持的数据速率:0.05 kps至24 kbps
- 2.3 V至3.6 V电源供电
- 可编程输出功率
- −16 dBm至+13 dBm(63步)
- 自动功率放大器(PA)斜坡控制
- 接收机灵敏度:
- −130 dBm(100 bps、2FSK时)
- −122 dBm(1 kbps、2FSK时)
- 正在申请专利的片内镜像抑制校准
- 数字接收信号强度指示(RSSI)
- 集成收发(Tx/Rx)开关
- 关断模式下泄漏电流为0.1 μA
ADF7021-N是一款基于ADF7021的高性能、低功率、窄带收发器,拥有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的中频滤波器带宽,完全符合各种全球窄带通信标准,尤其是那些要求12.5 kHz通道分离的标准。
ADF7021-N可在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz至650 MHz和842 MHz至916 MHz频率范围的特许执照频段内工作。该器件具有高斯和升余弦两种发送数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。它适合符合以下标准或法规的电路应用:日本ARIB STD-T67、欧洲ETSI EN 300 220、韩国近程设备管理法规、中国近程设备管理法规以及北美FCC Part 15、Part 90和Part 95监管标准。ADF7021-N只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适用于价格敏感和区域敏感的应用。
通过一系列片内FSK调制和数据滤波选项,用户可以更灵活自如地选择调制方案,同时满足严格频谱效率要求。ADF7021-N还支持在2FSK、3FSK和4FSK间动态切换的协议,以充分扩大通信范围并提高数据吞吐量。
发射部分包含两个电压控制振荡器(VCO)和一个输出频率分辨率<1 ppm低噪声小数N分频PLL。其中一个VCO利用内部LC谐振(421 MHz至458 MHz,842 MHz至916 MHz),另一个利用外部电感作为其谐振电路(80 MHz至650 MHz)的一部分。双VCO设计实现双频带操作,用户既可以在内部电感VCO支持的任意频率下进行收发,也可以在外部电感VCO支持的特定频带下进行收发。
通过快速变频PLL,ADF7021-N可应用于跳频、扩频(FHSS)系统。两个VCO均采用两倍基频工作,减少杂散发射和频率牵引问题。
发射机输出功率可在−16 dBm到+13 dBm之间分63个步幅编程并拥有自动功率斜坡控制功能,以避免频谱杂散并有助于满足法规标准。收发器射频频率、通道间隔和调制都可以利用简单的三线式接口来编程。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,支持关断功能。
接收机采用低中频架构(100 kHz),不仅功耗较低、外部原件数较少,而且可避免低频时的直流偏置和闪烁噪声。中频滤波器具有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的可编程带宽。ADF7021-N支持各种可编程特性,包括接收的线性度、灵敏度和中频带宽,用户可根据具体应用在接收机灵敏度和选择度与功耗之间进行取舍。接收机还拥有正在申请专利的自动频率控制(AFC)环路,捕捉范围可编程,允许PLL跟踪输入信号中的频率误差。
利用正在申请专利的镜像抑制(IR)校准方案,无需使用外部RF源,接收机的镜像抑制性能可达到56 dB。
片内ADC提供集成温度传感器、外部模拟输入、电池电压和RSSI信号的回读,因而在某些应用中可减少ADC开销。在−40°C至+85°C整个工作温度范围内,温度传感器的精度为±10°C。在室温下进行1点校准并将结果存储在存储器内可提高此精度。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 9
技术文章 6
产品亮点 1
第三方合作伙伴项目 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
第三方合作伙伴项目 1
产品亮点 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF7021-NBCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADF7021-NBCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
ADF7021-NBCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
ADF7021-NBCPZ | 量产 | |
ADF7021-NBCPZ-RL | 量产 | |
ADF7021-NBCPZ-RL7 | 量产 | |
10月 18, 2013 - 11_0109 Addition of STATSChipPAC, Malaysia as an Alternate Test Site for Select LFCSP products |
||
ADF7021-NBCPZ | 量产 | |
ADF7021-NBCPZ-RL | 量产 | |
ADF7021-NBCPZ-RL7 | 量产 | |
7月 16, 2012 - 10_0241 Conversion of LFCSP Package Outline from Punch to Sawn of Package Sizes 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm and a Transfer of Assembly Site. |
||
ADF7021-NBCPZ | 量产 | |
ADF7021-NBCPZ-RL | 量产 | |
ADF7021-NBCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADF7021参考代码
Evaluation Software 2
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具