ADF7011
过期高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC
产品详情
- 单芯片低功耗UHF发射机
- 频段:433 MHz至435 MHz
868 MHz至 870 MHz - 片内VCO和小数N分频PLL
- 可编程输出功率:
16 dBm至+12 dBm,步进为0.3 dB
- 电源电压:2.3 V至3.6 V
- 数据速率最高可达76.8 kb/s
- 低功耗:-29 mA(+10 dBm,433.92 MHz)
- 掉电模式:小于1 µA
- 24引脚TSSOP封装对于1.4 GHz以下工作频率,可连接到外部VCO
ADF7011是一款低功耗OOK/ASK/FSK/GFSK UHF发射机,设计用于ISM频段系统,内置一个集成式VCO和Σ-Δ小数N分频PLL。输出功率、通道间隔和输出频率均可通过4个24位寄存器编程设置。利用小数N分频PLL,用户可以选择欧洲433 MHz和868 MHz频段内的任何通道频率,从而可以将ADF7011用于跳频系统。小数N分频还允许发射机在拥塞程度较低的次频段——868 MHz至870 MHz SRD频段内工作。
可以从四种不同调制方案中进行选择:二进制或高斯频移键控(FSK/GFSK)、幅移键控(ASK)或开关键控(OOK)。该器件还有一个晶体补偿寄存器,它可以在输出频率中提供±1 ppm分辨率。利用该寄存器,能够以低成本实现对晶体的间接温度补偿。
四个片内寄存器通过一个简单的三线式接口进行控制。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
参考资料
应用笔记 1
技术文章 6
第三方合作伙伴项目 1
停产数据手册 1
第三方合作伙伴项目 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
工具及仿真模型
ADIsimSRD Design Studio
ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7011的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论