ADF7010

过期

高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC

产品详情

  • 单芯片、低功耗UHF发射机
  • 频段:902 MHz–928 MHz
  • 片内VCO和小数N分频PLL
  • 电源电压:2.3 V–3.6 V
  • 可编程输出功率:-16 dBm至+12 dBm,步进为0.3 dB
  • 数据速率最高达76.8 kb/s
  • 低功耗:28 mA(8 dBm输出)
  • 掉电模式:小于1 µA
  • 24引脚TSSOP封装
ADF7010
高性能ISM频段ASK/FSK/GFSK发射机IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimSRD Design Studio

ADI公司的ADIsimSRD Design Studio是一款非常强大的工具,在使用ADF7xxx系列收发器和发射机的典型无线系统中,可以对许多参数进行实时模拟和优化。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF7010的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览