Radioverse_promo_small-new-2020

了解有关RadioVerse的基本知识,以及可用于您下一个无线电应用设计的技术。

探索ADI收发器

AD9364

推荐新设计使用

1 X 1 RF捷变收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成12位DAC和ADC的RF 1 × 1 收发器
  • 频段: 70 MHz至6.0 GHz
  • 支持TDD和FDD
  • 可调谐通道带宽: <200 kHz至56 MHz
  • 双通道接收器: 6路差分或12路单端输入
  • 出色的接收器灵敏度,噪声系数小于2.5 dB
  • RX增益控制
    实时监视和控制信号用于手动增益
    独立自动增益控制
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD9364
1 X 1 RF捷变收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低噪声放大器 2
ADL5521 推荐新设计使用 400 MHz ~4000 MHz 低噪声放大器
ADL5523 推荐新设计使用 400 MHz 至4000 MHz 低噪声放大器
多个输出降压调节器 1
ADP5040 推荐新设计使用 集成1.2 A降压调节器和两个300 mA LDO的微型电源管理单元
内部电源开关降压稳压器 1
ADP2164 推荐新设计使用 6.5V4 A高效率降压DC-DC调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

MATLAB Filter Design Wizard for AD9361

打开工具

SDR Integrated Transceiver Design Resources

This site contains the device documentation packages for the SDR Integrated Transceivers including user guides, IBIS models, and PCB files.

打开工具

评估套件

eval board
ADRV9364-Z7020

SDR 1x1系统化模块

特性和优点

  • 小尺寸、低功耗、系统级模块 (SOM)
  • 受 MATLAB® 和 Simulink® 支持,用于数据流和 Zynq 目标
  • 符合 MIL-STD 202G 关于热量、振动和冲击的标准
  • SOM 上集成了:
    • ADI 公司 AD9364-BBCZ 集成式 1x1 RF Agile Transceiver 捷变收发器
    • 用于数字处理的 Xilinx Zynq XC7Z020-1CLG400I AP SoC
    • 包括原理图、BOM、HDL、Linux 驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9364-Z7020 SDR 1x1 系统化模块(SOM)是一款软件定义无线电(SDR),将 ADI 公司的 AD9364 集成式 RF Agile Transceiver™ 捷变收发器与 Xilinx Z-7020 Zynq®-7000 完全可编程 SoC 相结合。

ADRV9364-Z7020 提供 70 MHz 至 6.0 GHz 范围内的宽带单接收和发送路径,非常适合各种固定和移动 SDR 应用的原型设计。

ADRV9364-Z7020 SOM 经过全面测试和验证,将 RF 信号路径与高速可编程逻辑相结合。它还构成无线通信系统的RF至基带信号处理内核,便于设计人员侧重于其他差别化特性。

ADRV9364-Z7020 提供用于快速原型制作的载波卡,通过与 Xilinx Vivado® 设计套件无缝集成的仿真和代码生成工具提供支持。

ADRV9364-Z7020 可以缩短 SDR 产品设计的面市时间。

eval board
EVAL-AD-FMCOMMS4-EBZ

AD9364宽带软件定义无线电板

特性和优点

  • 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
  • 发送和接收路径的相位和频率同步
  • 通过单 FMC 连接器供电



产品详情

AD-FMCOMMS4-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一1 x 1收发器平台,可通过软件进行宽带调谐配置和窄带RF性能配置。

在宽带配置模式下,AD-FMCOMMS4-EBZ可以工作在AD9364的整个70 MHz6 GHz调谐范围内,但该配置的RF性能预期必须采用带宽极宽的前端进行修正。它将符合AD9364数据手册的2.4 GHz规格,但不在电路板可以支持的整个RF调谐范围内。平台整个调谐范围的典型性能数据参见电路板文档。该配置主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB1% EVM的性能。

AD-FMCOMMS4-EBZ还可采用用户配置,实现2400 – 2500 MHz频段内的优质性能。在此配置下,频段之外的调谐频率或编程配置可能会表现出较低的RF性能。该配置主要是为了帮助RF工程师连接AD9364RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现优质性能。AD-FMCOMMS4-EBZ是一款高速1 x 1捷变RF收发器模拟FMC模块,在56 MHz6 GHz频段内可进行软件调谐。

ADRV9364-Z7020
SDR 1x1系统化模块
EVAL-AD-FMCOMMS4-EBZ
AD9364宽带软件定义无线电板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9364的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论