ADL5601
推荐新设计使用50 MHz 至4 GHz RF/IF增益模块
- 产品模型
- 1
产品详情
- 15dB固定增益
- 工作频率范围为50MHz至4GHz
- 动态范围极高的增益模块
- 输入/输出内部与50Ω电阻匹配
- 集成的偏置控制电路
- 在900MHz,OIP3为43.0 dBm
- 在900MHz,P1dB为19.0 dBm
- 在900MHz,噪声指数为3.7 dB
- 5V单电源
- 83mA的低静态电流
- 高散热效率的SOT-89封装
- ESD额定电压±1.5 kV (Class 1C)
ADL5601是一款15dB宽带线性放大器,最高工作频率为4GHz。该器件可广泛用于手机、有线电视(CATV)、军事和仪器仪表设备等应用领域。
ADL5601通过内部匹配的增益模块可提供极大的动态范围。在整个4GHz频率范围内,同时还提供极低的噪声指数和非常高的OIP3规格参数。
ADL5601的增益为15dB,可在频率、温度、电源波动的条件下保持稳定,且具有良好的器件一致性。该器件内部在输入端和输出端与50Ω电阻匹配,可非常容易地应用于各种系统中。仅需输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和外部电感器件即可工作。
ADL5601使用InGaP HBT工艺制造,ESD额定电压为±1.5 kV (Class 1C)。该器件采用散热效率高的SOT-89封装。
ADL5601在5V单电源下静态电流为83mA,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。
同时提供配置齐全的RoHS兼容评估板。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5601ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5601的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论