Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADL5565

推荐新设计使用

6 GHz超高动态范围差分放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3 dB带宽:6 GHz (AV = 6 dB)
  • 引脚绑定的增益调整: 6 dB、12 dB和15.5 dB
  • 使用两个外部电阻时增益范围:0 dB至15.5 dB
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 低噪声输入级: NF = 8.7 dB(增益为15.5 dB)
  • IMD3:-112 dBc(100 MHz中心频率)
  • 压摆率: 11 V/ns
  • 快速建立和过驱恢复:2 ns
  • 低宽带失真(AV = 6 dB)
    10 MHz: -107 dBc (HD2)、-110 dBc (HD3)
    100 MHz: -108 dBc (HD2)、-103 dBc (HD3)
    200 MHz: -82 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    500 MHz: -68 dBc (HD2)、-63 dBc (HD3)
  • 单电源供电: 2.8 V至5.2 V
  • 关断模式
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
ADL5565
6 GHz超高动态范围差分放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 2
ADP7102 推荐新设计使用 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADL5565
ADL5565 评估板

参考电路

14位、250 MSPS宽带接收机前端 增益, 损耗和信号电平在127 MHz输入频率下测得
CN0279 参考设计

集成带通滤波器的高中频采样接收机前端

特性和优点

  • 高中频采样接收机
  • 127MHz带通滤波器
  • SNR = 71.7dBFS、SFDR = 92dBc
CN0279
集成带通滤波器的高中频采样接收机前端

最新评论

近期浏览