Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.ADL5320
推荐新设计使用400 MHz 至2700 MHz ¼ W RF驱动器放大器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 工作电压范围:400 MHz至2,700 MHz
- 增益:16.9 dB (880 MHz)
- OIP3:45 dBm (880 MHz)
- P1dB:25.4 dBm (880 MHz)
- 噪声系数:4.1 dB (880 MHz)
- 电源电压:3.3 V至5 V
- 电源电流:44 mA至104 mA
- 动态可调偏置
- 无需偏置电阻
- 高效散热,MSL-1级SOT-89封装
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
- ESD额定值:±4 kV(3A类)
ADL5320集成了动态可调偏置电路,无需外部偏置电阻即可在3.3 V至5 V范围内定制OIP3和P1dB性能。此特性使设计人员可以针对具体设计需要量身定制驱动器放大器性能。另外,在使用可变电源时,此特性还允许对驱动器放大器进行动态偏置,以便在大信号条件下提供完整的5 V偏置,等到信号电平变小且需要更低功耗时再降低电源电压。这一可扩展性减少了评估需要,也不必针对不同输出功率要求(22 dBm至26 dBm输出功率电平)预备多个驱动器放大器。
ADL5320还具有−40°C至+105°C的宽工作温度范围,为功率放大器等承受较高温度的设计提供了可靠性能。同时这款1∕4 W驱动器放大器覆盖400 MHz至2700 MHz的宽频率范围,仅需几个外部元件就能调谐至该范围内的具体频段。作为高性能宽带RF驱动器放大器,它非常适合各类有线和无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。
ADL5320的邻通道功率比(ACPR)与输出功率和偏置电压的关系也很出色。2140MHz时,该驱动器可提供高于17dBm的输出功率,5V时可实现-55dBc的ACPR。如果偏置电压降至3.3V,-55dBc的ACPR输出功率将降至9dBm。
应用
- 无线基础设施
- 自动测试设备
- ISM/AMR应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
参考电路 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5320ARKZ-R7 | 3-Lead SOT-89 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 1, 2009 - 09_0050 Assembly Site Transfer of SOT89 Package to Cirtek Electronics Corporation, Philippines and Change of Molding Compound |
||
ADL5320ARKZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7102 | 推荐新设计使用 | 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
S-参数 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5320的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论