AD8352
推荐新设计使用2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
产品详情
- -3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 10 dB)
- 单电阻增益调节:3 dB < AV < 25 dB
- 单电阻和电容失真调节
- 输入电阻:3 kΩ,独立于增益(AV)
- 差分或单端输入至差分输出
- 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz RTI (AV = 10 dB)
- 低宽带失真:
10 MHz: −86 dBc HD2, −82 dBc HD3
70 MHz: −84 dBc HD2, −82 dBc HD3
190 MHz: −81 dBc HD2, −87 dBc HD3 - OIP3:41 dBm (150 MHz)
- 压摆率:8 V/ns
- 快速建立和过驱恢复:2 ns
- 单电源供电:3 V至5.5 V
- 低功耗:5 V时为37 mA(典型值)
- 省电功能:5 mA (5 V)
- 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
AD8352是一款高性能差分放大器,并针对射频和中频应用进行了优化。在最高200 MHz频率时,无杂散动态范围(SFDR)优于80 dB;在500 MHz以上频率时,SFDR优于65 dB,因而成为高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
与其它宽带差分放大器不同,AD8352配有缓冲器,能够将增益设置电阻(RG) 与信号输入隔离。因此,对于3 dB至25 dB的增益,AD8352可保持恒定的3 kΩ输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。这款器件具有标称值为100 Ω的差分输出电阻。
在500 MHz以上频率时,具有高宽带、低失真性能。这些特性以及宽增益调节能力,使之成为对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的优选放大器。它不仅非常适用于驱动ADC,也可以用于混频器、二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。该器件采用3 mm × 3 mm、紧凑型16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+85°C。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
评估设计文件 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具