ADF4350

量产

集成VCO的宽带频率合成器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输出频率范围:137.5 MHz至4400 MHz
  • 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
  • 具有低相位噪声的VCO
  • 可编程1/2/4/8/16分频输出
  • 均方根(RMS)抖动:小于0.4 ps rms(典型值)
  • 电源电压:3.0 V至3.6 V
  • 逻辑兼容性:1.8 V
  • 可编程双模预分频器:4/5或8/9
  • 可编程的输出功率
  • RF输出静音功能
  • 三线式串行接口
  • 模拟和数字锁定检测
  • 在宽带宽内快速锁定模式
  • 周跳减少
ADF4350
集成VCO的宽带频率合成器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
正线性稳压器(LDO) 2
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADF4350

ADF4350 评估板

特性和优点

  • 独立自足式评估板包括PLL、VCO、环路滤波器(35 kHz)、25 MHz TCXO基准电压源、USB接口和稳压器
  • 利用随附软件可通过PC控制频率合成器功能
  • 通过USB或外部馈电选择电源
  • 典型相位噪声性能:−99 dBc/Hz(1 kHz载波偏移,1 GHz输出频率)

产品详情

EVAL-ADF4350EB1Z旨在评估频率合成器ADF4350的性能。该电路板包含ADF4350频率合成器、USB连接器和相关接口、25 Mhz TCXO基准电压源、用于RF输出的SMA连接器以及参考信号和用于各种信号和电压的接头。片上还集成了环路滤波器(35 kHz)。该板随附USB电缆用于连接到PC USB端口。

该封装还包含Windows®软件(2000和XP兼容),可对该频率合成器轻松编程。

EVAL-ADF4350
ADF4350 评估板

参考电路

CN0134 参考设计

宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在500MHz至4.4GHz之间工作
  • 出色的相位噪声减少了误差
CN0144 参考设计

利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机

特性和优点

  • 宽带直接变频发射机
  • 可在69 MHz至2.2 GHz之间工作
CN0147 参考设计

利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声

特性和优点

  • 工作频率范围:140 MHz至4.4 GHz
  • 超低噪声调节器可实现优质系统相位噪声性能
CN0134
宽带低EVM直接变频发射机
CN0144
利用LO二分频调制器构建宽带低EVM直接变频发射机
CN0147
利用低噪声LDO调节器ADP150为ADF4350 PLL和VCO供电,以降低相位噪声
CN0232
将集成VCO和外部PLL电路的频率合成器杂散输出降至最低

最新评论

近期浏览