官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADF4159
推荐新设计使用直接调制/快速波形产生13 GHz小数N分频频率合成器
- 产品模型
- 4
产品详情
- RF带宽达13 GHz
- 高速和低速FMCW斜坡发生
- 25位固定模数可提供次赫兹频率分辨率
- PFD频率最高达110 MHz
- 归一化相位噪底:−224 dBc/Hz
- FSK和PSK功能
- 锯齿波、三角波和抛物线波形发生
- 斜坡与FSK叠加
- 具有2种不同扫描速率的斜坡
- 斜坡延迟、频率回读和中断功能
- 可编程相位控制
- 2.7 V至3.45 V模拟电源供电
- 1.8 V数字电源供电
- 可编程电荷泵电流
- 三线式串行接口
- 数字锁定检测
- ESD性能: 3000 V HBM、1000 V CDM
- 通过汽车应用认证
ADF4159是一款具有调制、以及快速和慢速波形产生能力的13 GHz小数N分频频率合成器, 该器件使用25位固定模数,提供次赫兹频率分辨率。
ADF4159由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。 该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程小数N分频。 INT和FRAC寄存器可构成一个总N分频器(N = INT + (FRAC/225))。
ADF4159可用于实现频移键控(FSK)和相移键控(PSK)调制。 还有一些可用的频率扫描模式,可在频域内产生各种波形,例如锯齿波和三角波。 扫描可以设置为自动进行,也可以设置为通过外部脉冲手动触发每个步骤。 ADF4159具有周跳减少电路,可进一步缩短锁定时间,而无需修改环路滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。 ADF4159采用2.7 V至3.45 V模拟电源和1.62 V至1.98 V数字电源供电,不用时可以关断。
应用
- 通信基础设施
- 通信测试设备
- 仪器仪表
- FMCW雷达
参考资料
数据手册 2
用户手册 2
技术文章 4
产品亮点 1
视频 11
参考电路 1
器件驱动器 2
产品亮点 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADF4159CCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF4159CCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF4159WCCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADF4159WCCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
- ADF4159 Device Driver
ADF4159参考代码
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 1 | ||
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
I/Q解调器 1 | ||
ADL5380 | 推荐新设计使用 | 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器 |
单/双/三平衡混频器 2 | ||
ADL5801 | 推荐新设计使用 | 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器 |
ADL5802 | 推荐新设计使用 | 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器 |
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1 | ||
AD8065 | 量产 | 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器 |
分频器、预分频器和计数器 1 | ||
ADF5001 | 量产 | 4GHz 至18GHz _4分频预分频器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
OP184 | 量产 | 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器 |
内部电源开关升压稳压器 1 | ||
ADP1613 | 量产 | 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A |
正线性稳压器(LDO) 3 | ||
ADP151 | 量产 | 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器 |
ADP3334 | 不推荐用于新设计 | 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器 |
ADP150 | 量产 | 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4159的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论