官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADL5380
推荐新设计使用400 MHz 至6000 MHz 正交解调器
- 产品模型
- 2
产品详情
- RF和LO工作频率范围:400 MHz至6 GHz
- 输入IP3:
30 dBm (900 MHz)
28 dBm (1900 MHz) - 输入IP2:>65 dBm (900 MHz)
- 输入P1dB (IP1dB):11.6 dBm (900 MHz)
- 电压转换增益:约7 dB
- 解调带宽:约390 MHz
- 噪声系数(NF):
10.9 dB (900 MHz )
11.7 dB (1900 MHz ) - 正交解调精度(900 MHz)
相位精度:约0.2°
幅度平衡:约0.07 dB - 基带I/Q驱动:2 V p-p (200 Ω)
- 5 V单电源
ADL5380是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从400 MHz到6 GHz的RF/IF输入频率范围。在900 MHz时,其噪声系数(NF)为10.9 dB,IP1dB为11.6 dBm,三阶交调截点(IIP3)为29.7 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF输入提供功能良好的50 Ω宽带输入阻抗,最好采用1:1巴伦驱动以实现较佳性能。
解调精度非常出色,幅度平衡和相位平衡分别约为0.07 dB和0.2°。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供约7 dB的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。
完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于−50 dBm。I和Q输出端的差分直流失调电压典型值小于20 mV。这些因素使该器件具有65 dBm以上的出色IIP2特性。
ADL5380采用4.75 V至5.25 V单电源供电,将一个外部电阻放在ADJ引脚与正电源VS(以提高电源电流和改善IIP3)或地(以IIP3性能为代价降低电源电流)之间,可以调整电源电流。
ADL5380采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘LFCSP封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
评估设计文件 2
产品选型指南 1
参考电路 2
模拟对话 3
Student Zone Article page 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADL5380ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADL5380ACPZ-WP | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADL5380ACPZ-R7 | 量产 | |
ADL5380ACPZ-WP | 量产 | |
5月 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADL5380ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 6 | ||
AD9231 | 量产 | 12位、20/40/65/80 MSPS、1.8V双通道模数转换器 |
AD9258 | 量产 | 14位、125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
AD9251 | 量产 | 14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
AD9268 | 量产 | 16位、125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
AD9650 | 推荐新设计使用 | 16位、25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC) |
AD9269 | 推荐新设计使用 | 16位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V、双通道模数转换器 |
单端转差分放大器 4 | ||
ADA4950-1 | 推荐新设计使用 | 低功耗、增益可选的差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
ADA4950-2 | 推荐新设计使用 | 低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 |
ADA4930-1 | 推荐新设计使用 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
ADA4930-2 | 推荐新设计使用 | 超低噪声驱动器,适用于低压ADC |
单通道模数转换器 1 | ||
AD9262 | 不推荐用于新设计 | 16位、2.5 MHz/5 MHz/10 MHz、30 MSPS至160 MSPS、双通道连续时间Σ-Δ型ADC |
基带可编程VGA滤波器 2 | ||
ADRF6510 | 过期 | 30 MHz 双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
ADRF6516 | 过期 | 31 MHz、双通道可编程滤波器和可变增益放大器 |
全差分放大器 3 | ||
AD8366 | 推荐新设计使用 | dC至600 MHz 、双通道数字可变增益放大器 |
ADL5562 | 推荐新设计使用 | 2.6GHz 超低失真RF/IF差分放大器 |
ADL5565 | 推荐新设计使用 | 6 GHz超高动态范围差分放大器 |
小数N分频PLL 1 | ||
ADF4156 | 量产 | 6.2 GHz 小数N分频频率合成器 |
整数N分频PLL 2 | ||
ADF4350 | 量产 | 集成VCO的宽带频率合成器 |
ADF4106 | 量产 |
6 GHz整数N分频PLL |
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7104 | 推荐新设计使用 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
工具及仿真模型
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5380的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论