AD8341

推荐新设计使用

RF矢量调制器,1.5 GHz 至2.4 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作频率范围:1.5 GHz至2.4 GHz
  • 幅度控制范围:30 dB
  • 笛卡尔I/Q基带频率范围:DC至230 MHz
  • 输出三阶交调截点:+17.5 dBm
  • 相位控制范围:360°
  • 输出1dB压缩点:+8.5 dBm
  • 输出开关禁用功能
  • 5V单电源
  • 与AD8340引脚兼容
AD8341
RF矢量调制器,1.5 GHz 至2.4 GHz
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8341

AD8341 评估板

产品详情

AD8341-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估AD8341的所有特性。内置具有单端设置的RF输入、基带输入和RF输出SMA连接功能。如果用户需要,卡片边沿上的基带输入可提供全差分信号。通过VP和GND测试点的线夹引线可实现+5 V/125 mA电源接入;它的电压范围是+4.75至+5.25 V。

EVAL-AD8341
AD8341 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8341的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览