AD8339
量产DC至50 MHz、四通道I/Q解调器和移相器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 四通道集成式I/Q解调器
- 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
- 正交解调精度
相位精度:±1°
幅度平衡:±0.25 dB - 带宽
4 LO:LF至200 MHz
RF:LF至50 MHz
基带:由外部滤波确定
- 输出动态范围:160 dB/Hz
- LO驱动:>0 dBm(50 Ω,单端正弦波)
- 电源:±5 V
- 功耗:每通道73 mW(总共290 mW)
- 可通过SPI关断(各个通道和整个芯片)
AD8339是一款四通道I/Q解调器,配置为由具有差分输出的低噪声前置放大器驱动,并针对AD8332/AD8334/AD8335系列VGA中采用的LNA进行了优化。该器件包含四个完全相同的I/Q解调器并具有4倍本振(LO)输入,可对此信号进行分频并产生驱动混频器所需的内部0°和90°相内部LO。四个I/Q解调器分别采用不同的RF输入,因此彼此完全独立(假定可接受常见LO)。
AD8339在单个40引脚超紧凑芯片级器件内融合连续波(CW)模拟波束形成(ABF)和I/Q解调功能,因此尤为适合高密度超声扫描仪。在ABF系统中,通过合理的相位对齐和多接收机通道求和,从而实现时域一致性。复位引脚可同步多个IC,从而在相同象限内启动每个LO分频器。每个通道具有十六个可编程22.5°相位增量。例如,如果通道1用作基准通道,而通道2的I/Q相位超前45°,那么用户可以通过选择正确的代码来将通道2和通道1进行相位对齐。
混频器输出采用电流形式,以便于进行求和。独立的I和Q混频器输出电流相加后,通过低噪声、高动态范围、电流电压(I-V)跨导放大器(如AD8021或AD829)转换成电压。电流求和之后,合并后的信号施加于高分辨率模数转换器(ADC),如AD7665(16-bit、570 kSPS)。
该器件提供SPI兼容串行接口端口,以便轻松对每个通道的相位进行编程;该接口允许通过各芯片将数据从SDI移位至SDO,从而实现菊花链形式连接。SPI还允许分别关断各个通道以及整个芯片。关断期间,串行接口仍处于活动状态,使得可再次对器件进行编程。
I和Q输出的动态范围典型值为160 dB/Hz。AD8339采用6 mm x 6 mm、40引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8339ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD8339ACPZ-R7 | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
AD8339ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
AD8339ACPZ | 量产 | |
AD8339ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8339ACPZ-RL | 量产 | |
9月 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
AD8339ACPZ | 量产 | |
AD8339ACPZ-R7 | 量产 | |
AD8339ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8333 | 量产 | DC至50 MHz、双通道I/Q解调器和移相器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8339的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论