专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD630
量产平衡调制器/解调器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 可从100 dB噪声中恢复信号
- 频道带宽:2 MHz
- 压摆率:45 V/μs
- 低串扰: −120 dB (1 kHz),−100 dB (10 kHz)
- 引脚可编程、闭环增益:±1和±2
- 闭环增益精度和匹配:0.05%
- 通道失调电压:100 µV (AD630BD)
- 350 kHz全功率带宽
- 可提供裸片
AD630是一款高精度平衡调制器/解调器,采用灵活的换流结构,并由经过激光晶圆调整的薄膜电阻提供出色的精度和温度稳定性。片上应用电阻网络提供±1和±2的精密闭环增益,精度为0.05% (AD630B)。这些电阻也可以用来精确配置多路复用器增益:1、2、3或4。采用外部反馈实现高增益或复杂的开关反馈拓扑结构。
AD630可被视作集成两个独立差分输入级的精密运算放大器以及可用于选择活动前端的精密比较器。该比较器的快速响应时间以及线性放大器的高压摆率和快速建立时间可较大限度地降低开关失真。
AD630用于需要宽动态范围的精密信号处理和仪器仪表应用。当AD630用作采用锁定放大器配置的同步解调器时,可从100 dB干扰噪声中恢复小信号(参见锁定放大器应用部分)。虽然该电路针对高达1 kHz的工作频率进行优化,但在频率高达几百千赫时也很有用。
AD630的其它特性包括引脚可编程频率补偿;可选输入偏置电流补偿电阻、共模和差分失调电压调整,以及用于指示两个差分输入中哪一个活动的通道状态输出。
产品特色
- AD630的应用灵活性使其非常适合要求精密固定增益、开关增益、多路复用、集成开关功能和高度精密放大的应用。
- AD630的100 dB动态范围超过任何混合或IC平衡调制器/解调器,可与昂贵的信号处理仪器的动态范围相当。
- AD630的运算放大器设计容易实现高增益或复杂的开关反馈功能。应用电阻有利于实现最常见的应用,无需额外器件。
- AD630可用作增益为1、2、3或4的2通道多路复用器。10 kHz时100 dB的通道隔离接近采用空IC封装时可实现的限值。
- 在大多数情况下,比较器的激光调整和放大通道偏移无需外部零点校准。
应用
- 平衡调制和解调
- 同步检波
- 相位检测
- 正交检波
- 相敏检测
- 锁定放大
- 方波乘法
参考资料
数据手册 2
应用笔记 6
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-89807012A | 20-Lead LCC | ||
5962-8980701RA | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD630ADZ | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD630ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD630ARZ-RL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
AD630BDZ | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD630JNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD630KNZ | 20-Lead PDIP | ||
AD630SCHIPS | none available | ||
AD630SD | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD630SD/883B | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
AD630SE/883B | 20-Lead CerDIP (Side Brazed) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-89807012A | ||
5962-8980701RA | ||
AD630SD/883B | ||
AD630SE/883B | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-89807012A | ||
5962-8980701RA | ||
AD630SD/883B | ||
AD630SE/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-89807012A | ||
5962-8980701RA | ||
AD630ADZ | 量产 | |
AD630BDZ | 量产 | |
AD630SD | ||
AD630SD/883B | ||
AD630SE/883B | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-89807012A | ||
5962-8980701RA | ||
AD630ADZ | 量产 | |
AD630BDZ | 量产 | |
AD630JNZ | 量产 | |
AD630KNZ | 量产 | |
AD630SD | ||
AD630SD/883B | ||
AD630SE/883B | 量产 | |
3月 13, 2008 - 07_0092 Wilmington Bipolar Process Change From 100mm to 150mm Wafer Diameter |
||
5962-89807012A | ||
5962-8980701RA | ||
AD630ADZ | 量产 | |
AD630ARZ | 量产 | |
AD630ARZ-RL | ||
AD630BDZ | 量产 | |
AD630JNZ | 量产 | |
AD630KNZ | 量产 | |
AD630SCHIPS | 量产 | |
AD630SD | ||
AD630SD/883B | ||
6月 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD630ARZ | 量产 | |
AD630ARZ-RL | ||
AD630JNZ | 量产 | |
AD630KNZ | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD630ARZ | 量产 | |
AD630ARZ-RL | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD630JNZ | 量产 | |
AD630KNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD630JNZ | 量产 | |
AD630KNZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD630
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。