ADRF6604

过期

1200 MHz 至 3600 MHz 接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL的接收混频器
  • RF输入频率范围: 1,200 MHz至3,600 MHz
  • 内部LO频率范围: 2,500 MHz至2,900 MHz
  • 输入P1dB: 14.5 dBm
  • 输入IP3: 27.5 dBm
  • 通过外部引脚优化IIP3
  • SSB噪声系数
    IP3SET引脚断开: 14.3 dB
    IP3SET引脚接3.3 V电压: 15.5 dB
  • 电压转换增益: 6.8 dB
  • 200 Ω IF输出匹配阻抗
  • IF 3 dB带宽: 500 MHz
  • 可通过三线式SPI接口进行编程
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP

ADRF6604
1200 MHz 至 3600 MHz 接收混频器,集成小数N分频PLL和VCO
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1
AD8351 量产 低失真RF/IF差分放大器
全差分放大器 2
ADL5561 推荐用于新设计 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
AD8352 推荐用于新设计 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
数字控制VGA 3
AD8370 量产 750 MHz 数字控制式可变增益放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6604
ADRF6604评估板

最新评论

近期浏览