AD8343

量产

DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能有源混频器
  • 宽带操作,频率最高达2.5 GHz
  • 转换增益:7 dB
  • 输入IP3:16.5 dBm
  • LO驱动:–10 dBm
  • 噪声系数:14 dB
  • 输入P1dB:2.8 dBm
  • 差分LO、IF和RF端口
  • 50 Ω LO输入阻抗
  • 单电源供电:5 V(50 mA,典型值)
  • 省电模式:20 µA(典型值)

AD8343
DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟控制可变增益放大器(VGA) 1
AD8351 量产 低失真RF/IF差分放大器
全差分放大器 2
AD8352 推荐新设计使用 2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
ADL5561 推荐新设计使用 2.9 GHz超低失真射频/中频差分放大器
数字控制VGA 2
AD8370 量产 750 MHz 数字控制式可变增益放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8343
AD8343 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8343的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览