AD607

量产

低功耗混频器/AGC/RSSI3V接收机IF子系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的片上接收机:Monoceiver®混频器
    1dB压缩点:–15 dBm
    输入三阶交调截点:–8 dBm
    500 MHz RF和LO带宽
  • 线性IF放大器
    线性dB增益控制
    手动增益控制
  • 与基带转换器AD7013和AD7015接口
  • 正交解调器
    片上锁相正交振荡器r
    解调器IF范围:400 kHz至12 MHz
    也可以解调AM、CW、SSB
  • 低功耗25mW(3 V电源)
    CMOS兼容掉电功能

AD607
低功耗混频器/AGC/RSSI3V接收机IF子系统
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD607

AD607 评估板

产品详情

EVAL-AD607EBZ是一款配置齐全、基于FR4的4层评估板。它拥有RF输入、LO输入、鉴频器输入、MGC输入、IF输出、采用单端设置的上电和I/Q输出连接。通过VPOS和GND测试点线夹引线可获得+3V/8 mA电源;工作电压范围为+2.92至+5.5V。

EVAL-AD607
AD607 评估板

最新评论

近期浏览