Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

AD8318

推荐新设计使用

1 MHz 至8 GHz 、70 dB对数检波器/控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽带宽:1 MHz至8 GHz
  • 高精度:±1.0 dB(55 dB范围,5.8 GHz以下频率)
  • 温度稳定性:±0.5 dB
  • 低噪声测量/控制器输出(VOUT)
  • 脉冲响应时间:10 ns/12 ns(下降/上升)
  • 集成温度传感器

AD8318
1 MHz 至8 GHz 、70 dB对数检波器/控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8318
AD8318 评估板

参考电路

CN0150
利用对数检波器AD8318构建软件校准的1 MHz至8 GHz、70 dB RF功率测量系统

最新评论

近期浏览