AD8315

量产

50 dB GSM PA控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整RF检波器/控制器功能
  • 动态范围:>50 dB
    (0.9 GHz,-49 dBm至+2 dBm,re 50 Ω)
  • 精确调整范围:0.1 GHz至2.5 GHz
  • 出色的温度稳定性,线性dB响应
  • 对数斜率:23 mV/dB,
    截距:-60 dBm (0.9 GHz)
  • 控制环路中的真积分功能
  • 低功耗:20 mW (2.7 V),38 mW (5 V)
  • 省电模式:10.8 µW
AD8315
50 dB GSM PA控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8315

AD8315 评估板

产品详情

AD8315ACP-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/15 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(VAPC)访问。该电路板可以支持控制器模式和准测量模式(通过运算反馈环路),具体取决于跳线的状态(LK1、LK2)。

AD8315-EVAL 是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时,它需要2.7V - 5V/15 mA电源。应将电源连接到标有VPOS和GND的矢量引脚。RF输入信号施加于边缘安装型SMA RF连接器(RFIN)。设定点输入信号施加于边缘安装型SMA连接器(VSET)。检波器输出信号可通过边缘安装型SMA连接器(VAPC)访问。该电路板可以支持控制器模式和准测量模式(通过运算反馈环路),具体取决于跳线的状态(LK1、LK2)。

EVAL-AD8315
AD8315 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8315的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论