eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8313

量产

0.1 GHz至2.5 GHz、70 dB对数检波器/控制器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作频率: 0.1 GHz至3.5 GHz
  • 高动态范围: 70 dB至±3.0 dB
  • 高精度: ±1.0 dB(65 dB范围,1.9 GHz)
  • 快速响应: 40 ns(满量程典型值)
  • 控制器模式带有误差输出
  • 调整比例不随电源电压和温度而变化
  • 宽电源电压范围: 2.7 V至5.5 V
  • 低功耗:40 mW (3 V)
  • 省电特性:60 mW (3 V)
AD8313
0.1 GHz至2.5 GHz、70 dB对数检波器/控制器
AD8313-fbl AD8313 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8313

AD8313 评估板

产品详情

AD8313-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 4350和FR4评估板。顶部和底部信号层采用Rogers 4350,内层采用FR4。正常工作时,它需要2.7 - 5.5 V、能够提供50 mA电流的单电源供电。应将电源连接到标有VPS1、VPS2和GND的测试环路。标有VNEG的测试环路应连接到地。RF输入信号施加于SMA连接器(INHA)。VOUT通过SMA连接器(VOUT)提供。SMA连接器ENBL和VSET允许在这些节点上施加外部信号。

EVAL-AD8313
AD8313 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8313的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览