eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8312

推荐新设计使用

50 MHz 至3.5 GHz、45 dB RF对数检波器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的RF检波器功能
  • 典型范围: −45 dBm至0 dBm,基准电阻为50 Ω
  • 频率响应范围:50 MHz至3.5 GHz
  • 出色的温度稳定性,线性dB响应
  • 精确至3.5 GHz
  • 快速响应: 85/120 ns(上升/下降)
  • 低功耗: 12 mW (2.7 V)
AD8312
50 MHz 至3.5 GHz、45 dB RF对数检波器
AD8312-fbl AD8312 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-AD8312

AD8312 评估板

产品详情

AD8312-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。 正常工作时需使用2.7 V至5 V/10 mA电源。 应将电源连接至VPOS和GND引脚。 RF输入信号施加于边缘安装型SMA类RF连接器(RFIN)。 检波器输出信号可通过SMA连接器的VOUT引脚获取。

EVAL-AD8312
AD8312 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad8312的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览