eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

AD8310

量产

快速响应、直流至440 MHz 、电压输出、90 dB对数放大器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 多级解调对数放大器
  • 电压输出,上升时间小于15 ns
  • 高电流容量:25 mA至接地RL
  • 95 dB动态范围:–91 dBV至+4 dBV
  • 单电源:最小2.7 V,电流:8 mA(典型值)
  • 工作频率:直流至440 MHz,线性度:±0.4 dB
  • 斜率:+24 mV/dB,截距:–108 dBV
  • 缩放高度稳定,不随温度而变化
  • 完全差分直流耦合信号通道
  • 上电时间:100 ns,休眠电流:1 mA
AD8310
快速响应、直流至440 MHz 、电压输出、90 dB对数放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8310

S-参数 1

SPICE 模型 2

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-AD8310

AD8310 评估板

产品详情

AD8310-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4全功能评估板,设计用来帮助用户轻松评估AD8310的所有特性。它提供RF输入和VLOG输出SMA连接,并采用单端设置。需要时,RF输入可以选择采用全差分信号工作。将线夹引线连接到VPOS和COMM测试点,评估板就可以使用+5V/8 mA电源;电源电压范围为+2.7至+5.5V。

EVAL-AD8310
AD8310 评估板

最新评论