![eshop-promo-banner](/cn/_/media/analog/zh/landing-pages/china-eshop/eshop-promo-banner.png?rev=5ff6ebdfb2554dfc9d5d82c19101c74e)
专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
AD8309
量产5 MHz至500 MHz 、100 DB解调对数放大器,提供限幅器输出
- 产品模型
- 2
产品详情
- 完整的多级对数-限幅中频放大器
- 动态范围:100 dB –78 dBm至
+22 dBm (Re 50 O) - 可编程限幅器增益和输出电流
差分输出至10 mA,2.4 V峰峰值
总增益:100 dB,带宽:500 MHz
恒定相位(典型延迟偏差:680 ps) - 上电时间:500 ns,休眠电流:<1 mA
- RSSI缩放不随温度和电源电压而变化:
斜率:20 mV/dB,截距:–95 dBm
RSSI线性度:±0.4 dB(至200 MHz) - 单电源:+2.7 V至+6.5 V,
电流:16 mA(典型值) - 全差分输入,
RIN = 1kΩ,CIN = 2.5 pF
AD8309是一款基于连续检波技术的500 MHz检波对数放大器,适用于蜂窝基站、雷达及其它无线电收发器应用中的接收信号强度指示(RSSI)与相位检测。
该器件提供100 dB动态范围,在中间80 dB范围的精度为±0.4 dB,工作频率最高可达500 MHz。对数输出与输入信号的对数成正比,可在100 dB输入范围内提供0.4 V至2.5 V直流信号。该器件还提供限幅器输出,可将输入信号放大100 dB,并提供稳定的限幅输出,最大相位偏差为±100 ps。这一限幅器输出对于解调FSK和PSK调制信号很有用。
AD8309采用2.7 V至5.5 V直流单电源供电,典型功耗为20 mA,并采用16引脚塑料TSSOP封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8309-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
技术文章 7
评估设计文件 1
产品选型指南 1
教程 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8309ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
AD8309ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD8309ARUZ | 量产 | |
AD8309ARUZ-REEL7 | 量产 | |
9月 26, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD8309ARUZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册